norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Zingué.Nota :Les verrous quart de tour servent à maintenir et obturer des trappes, des couvercles de récipient, des habillages de machine, etc. Le verrou est fermé et ouvert par une rotation à 90°. La goupille se déplace en l'occurrence dans le boulon de verrou par le biais d'une came logée dans la partie inférieure du verrou et elle sollicite ainsi le ressort. Une petite gorge se trouve au point final de la came, dans laquelle la tige en croix s'enclenche. La force de précontrainte du verrou générée par le ressort garantit que le raccordement reste fermé et résiste aux vibrations.

Tous les composants du système de verrou (boulon de verrou, rondelle de maintien et partie inférieure du verrou) sont reliés au cache et à l'huisserie de façon imperdable.

La commande se fait par une empreinte cruciforme.

Le verrou quart de tour comprend toujours un verrouillage 1/4 de tour, une rondelle de maintien et une partie inférieure de verrou.
Données techniques :Force de traction maximale 1300 N.Montage :Un trou de 8 mm est percé à travers le cache, à l'intérieur duquel est inséré le boulon avec la goupille, qui est sécurisé avec la rondelle de retenue par l'arrière. Un trou central de 13 mm ainsi que deux trous de fixation sont percés dans l'huisserie d'après le gabarit de perçage de la partie inférieure.Accessoires :Rondelles de retenue 05592-51.
Parties inférieures de verrou 05592-52.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05592-50_KSK Verrous quart de tour, à empreinte cruciforme 258 kB

Dessins

Verrous quart de tour, à empreinte cruciforme

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAL

L1CAOAcc.PrixCommander
05592-50-1110150,75 - 1,5014,9510,15 0,00 €
05592-50-1110901,50 - 2,2514,9510,9 0,00 €
05592-50-1111652,25 - 3,0014,9511,65 0,00 €
05592-50-1112403,00 - 3,7517,212,4 0,00 €
05592-50-1113153,75 - 4,5017,213,15 0,00 €
05592-50-1113904,50 - 5,2517,213,9 0,00 €
05592-50-1114655,25 - 6,0019,4514,65 0,00 €
05592-50-1115406,00 - 6,7519,4515,4 0,00 €
05592-50-1116156,75 - 7,5019,4516,15 0,00 €
05592-50-1116907,50 - 8,2521,716,9 0,00 €
05592-50-1117658,25 - 9,0021,717,65 0,00 €
05592-50-1118409,00 - 9,7521,718,4 0,00 €
05592-50-1119159,75 - 10,5023,9519,15 0,00 €
05592-50-11199010,50 - 11,2523,9519,9 0,00 €
05592-50-11206511,25 - 12,0023,9520,65 0,00 €
05592-50-11214012,00 - 12,7526,221,4 0,00 €
05592-50-11221512,75 - 13,5026,222,15 0,00 €
05592-50-11229013,50 - 14,2526,222,9 0,00 €
05592-50-11236514,25 - 15,0028,4523,65 0,00 €
05592-50-11244015.00 - 15,7528,4524,4 0,00 €
05592-50-11251515,75 - 16,5028,4525,15 0,00 €
05592-50-11259016,50 - 17,2530,725,9 0,00 €
05592-50-11266517,25 - 18,0030,726,65 0,00 €
05592-50-11274018,00 - 18,7530,727,4 0,00 €
05592-50-11281518,75 - 19,5032,9528,15 0,00 €
05592-50-11289019,50 - 20,2532,9528,9 0,00 €
05592-50-11296520,25 - 2132,9529,65 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83