norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Sauterelle en acier noir, verticale à pied horizontal et broche de pression réglable
05715-11

Sauterelle en acier noir, verticale à pied horizontal et broche...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionDescription du produit :Les sauterelles noires sont spécialement adaptées à la métrologie optique. Leur surface noire empêche les reflets lors des mesures et des prises de vue.Matière :Acier de traitement.Finition :Acier bruni.
Poignée en plastique résistante à l'huile.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05715-11 Sauterelle en acier noir, verticale à pied horizontal et broche de pression réglable 265 kB

Dessins (aperçu complet)

Sauterelle en acier noir, verticale à pied horizontal et broche de pression réglable

Sauterelle en acier noir, verticale à pied horizontal et broche de pression réglable, forme A, petite

plus d'infos

Dessins

Sauterelle en acier noir, verticale à pied horizontal et broche de pression réglable, forme A, petite

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeA

A1BB1B2B3B5CC1DHForce de retenue
F1
N
Force de retenue
F2
N
Force
FH
N
LL1L2CAOAcc.PrixCommander
05715-11-001000A162624349,55,521694,488700100050573116,6 0,00 €
RéférenceMForce de serrage
F3
N
Force de serrage
F4
N
Angle d'ouverture
de la poignée
Angle d'ouverture
du bras de fixation
CAOAcc.PrixCommander
05715-11-001000M5x4050070085°120° 0,00 €

Sauterelle en acier noir, verticale à pied horizontal et broche de pression réglable, forme B, moyenne

plus d'infos

Dessins

Sauterelle en acier noir, verticale à pied horizontal et broche de pression réglable, forme B, moyenne

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeA

A1BB1B2B3B5CC1DHForce de retenue
F1
N
Force de retenue
F2
N
Force
FH
N
LL1L2CAOAcc.PrixCommander
05715-11-001600B12,72726,837,812,26,2323115,212512001600100704324,9 0,00 €
RéférenceMForce de serrage
F3
N
Force de serrage
F4
N
Angle d'ouverture
de la poignée
Angle d'ouverture
du bras de fixation
CAOAcc.PrixCommander
05715-11-001600M6x50800100075°95° 0,00 €

Sauterelle en acier noir, verticale à pied horizontal et broche de pression réglable, forme C, grande

plus d'infos

Dessins

Sauterelle en acier noir, verticale à pied horizontal et broche de pression réglable, forme C, grande

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeA

A1BB1B2B3B5CC1DHForce de retenue
F1
N
Force de retenue
F2
N
Force
FH
N
LL1L2CAOAcc.PrixCommander
05715-11-002600C1935324714,98,933217,57,1178100026001501107550,1 0,00 €
RéférenceMForce de serrage
F3
N
Force de serrage
F4
N
Angle d'ouverture
de la poignée
Angle d'ouverture
du bras de fixation
CAOAcc.PrixCommander
05715-11-002600M8x50800160070°90° 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83