norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Sauterelle manuelle en acier, verticale avec gabarit de perçage frontal, modèle lourd
05667

Sauterelle manuelle en acier, verticale avec gabarit de perçage...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps et bras de serrage en acier.Nota :Sauterelle manuelle avec mécanisme de levier basculant intégré et verrouillage au-delà du point mort.
Le bras de serrage est doté d’une butée fixe pour une fin de course répétable.
Le corps dispose d’un gabarit de perçage frontal.
Tous les axes du mécanisme sont guidés dans des douilles.
Le levier manuel a une poignée ergonomique.
Le bras de serrage dispose d’un gabarit de perçage permettant le montage des pièces de pression.

1) Bras de levier : max. R 300 mm
2) Butée de fin de course pour angle d’ouverture 45° - 65°
3) Butée de fin de course pour angle d’ouverture 90° - 120°
4) Butée de fin de course pour angle d’ouverture
5) Pour les valeurs [...], la tolérance valable est à 80 mm du point de rotation
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05667 Sauterelle manuelle en acier, verticale avec gabarit de perçage frontal, modèle lourd 185 kB

Dessins

Sauterelle manuelle en acier, verticale avec gabarit de perçage frontal, modèle lourd

Sélection/filtre d'articles

Référence

Couple de
serrage Mx
Nm
Couple de
maintien
Nm
CAOAcc.PrixCommander
05667-160160320 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83