|
|
05420Sauterelle lourde multi-position |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :Lubrifier fréquemment les axes. Eviter les projections de soudure dans les articulations lors de l’assemblage des composants (levier, bras). Il est possible de monter la sauterelle sans l’embase médiane, directement sur un support de votre fabrication. Pour cela, dévisser l’axe D2, retirer l’embase et remonter la sauterelle sur le support qui aura été percé à D2. Ne pas oublier de souder les flasques A sur le nouveau support.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | D2 | S | S1 | S2 | S3 | R | R1 | R2 | α | β | F kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
05420-02 | 23 | 26,5 | 29 | 29 | 1,5 | 84 | 38,5 | 20 | 8,2 | 10 | 32 | 41 | 10 | 10 | 10 | 13,5 | 134° | 205° | 7 |  | | 0,00 € | | 05420-04 | 25 | 38 | 36 | 38 | 13 | 100 | 54 | 28 | 9,5 | 12 | 38 | 48 | 12 | 11 | 13 | 19 | 134° | 203° | 12 |  | | 0,00 € | | 05420-06 | 35 | 51 | 44 | 51 | 10 | 129 | 69 | 33 | 12,6 | 16 | 50 | 62 | 16 | 15 | 17 | 22 | 132° | 200° | 24 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|