norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps: aluminium haute résistance.
Bras de serrage: acier.
Finition :Bras de serrage: bruni.Nota :La mini sauterelle se distingue particulièrement par ses faibles dimensions, le positionnement exact du bras de serrage et sa structure légère. Les mini sauterelles sont parfaitement autobloquantes. La force de serrage est garantie même si la pression diminue, la position au-delà du point mort étant atteinte par le levier basculant intégré sur le bras de serrage. Les mini sauterelles ne nécessitent pas d’entretien grâce à un graissage permanent et des coussinets spéciaux. Elles peuvent fonctionner avec de l’air sec et exempt d’huile.
Fermeture et verrouillage manuels via un système de fermeture manuel.
Ouverture et fermeture pneumatiques.

Attention : une vanne à 5/3 voies est nécessaire, position centrale mise à l'atmosphère.
Sur demande :Bras de serrage sans perçages.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05652 Mini sauterelle avec levier de fermeture manuel 345 kB

Dessins (aperçu complet)

Mini sauterelle avec levier de fermeture manuel
Mini sauterelle avec levier de fermeture manuel

Mini sauterelle avec détecteur pneumatique de fin de course

plus d'infos

Dessins

Mini sauterelle avec détecteur pneumatique de fin de course
Mini sauterelle avec détecteur pneumatique de fin de course

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceTaille

Couple de serrage
Nm
avec 5 bar
Couple de
maintien
Nm
Pression de service
en bar avec
air exempt d’huile
Pression maximale
en bar avec
air exempt d’huile
B1B2B4B5B6B7B8B10B11B12B15B16B17CAOAcc.PrixCommander
05652-081111282556263215501418122,55728636 0,00 €
05652-081112282556263215501418122,55728636 0,00 €
05652-15111131554563039186017221536832842 0,00 €
05652-15111231554563039186017221536832842 0,00 €
05652-251111425755635452275202518468401052,5 0,00 €
05652-251112425755635452275202518468401052,5 0,00 €
RéférenceTaille

D1

D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6L8L9L10L12L14RSystème de fermeture manuelCAOAcc.PrixCommander
05652-0811112M55,542091239627,5207,510516105712135gauche 0,00 €
05652-0811122M55,542091239627,5207,510516105712135droite 0,00 €
05652-1511113G 1/86,5520915812040251415520126915135gauche 0,00 €
05652-1511123G 1/86,5520915812040251415520126915135droite 0,00 €
05652-2511114G 1/88,5620918213647281718525168017,5135gauche 0,00 €
05652-2511124G 1/88,5620918213647281718525168017,5135droite 0,00 €

Mini sauterelle sans détecteur de fin de course

plus d'infos

Dessins

Mini sauterelle sans détecteur de fin de course

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceTaille

Couple de serrage
Nm
avec 5 bar
Couple de
maintien
Nm
Pression de service
en bar avec
air exempt d’huile
Pression maximale
en bar avec
air exempt d’huile
B1B2B4B5B6B7B8B10B11B12B15B16B17CAOAcc.PrixCommander
05652-084111282556263215501418122,55728636 0,00 €
05652-084112282556263215501418122,55728636 0,00 €
05652-15411131554563039186017221536832842 0,00 €
05652-15411231554563039186017221536832842 0,00 €
05652-254111425755635452275202518468401052,5 0,00 €
05652-254112425755635452275202518468401052,5 0,00 €
RéférenceTaille

D1

D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6L8L9L10L12L14RSystème de fermeture manuelCAOAcc.PrixCommander
05652-0841112M55,542091239627,5207,510516105712135gauche 0,00 €
05652-0841122M55,542091239627,5207,510516105712135droite 0,00 €
05652-1541113G 1/86,5520915812040251415520126915135gauche 0,00 €
05652-1541123G 1/86,5520915812040251415520126915135droite 0,00 €
05652-2541114G 1/88,5620918213647281718525168017,5135gauche 0,00 €
05652-2541124G 1/88,5620918213647281718525168017,5135droite 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83