norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps: aluminium haute résistance.
Bras de serrage: acier.
Finition :Bras de serrage: bruni.Nota :La mini sauterelle est caractérisée par ses faibles dimensions, le positionnement très précis du bras de serrage et sa légèreté de construction. Elle est auto-bloquante, en cas de perte de pression car la force de serrage est assurée par le dépassement du point d’alignement des axes. Elle ne nécessite aucun entretien grâce à un graissage permanent et peut fonctionner avec de l‘air sec non huilé.Sur demande :Bras de serrage sans perçages.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05650 Mini sauterelle 314 kB

Dessins (aperçu complet)

Mini sauterelle
Mini sauterelle

Mini sauterelle avec détecteur de fin de course électro-magnétique

plus d'infos

Dessins

Mini sauterelle avec détecteur de fin de course électro-magnétique
Mini sauterelle avec détecteur de fin de course électro-magnétique

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
Forme A
Référence
Forme B
Taille

Couple de serrage
Nm
avec 5 bar
Couple de
maintien
Nm
Pression de service
en bar avec
air exempt d’huile
Pression maximale
en bar avec
air exempt d’huile
B1B2B4B5B6B7B8B10B11B12B13B14Filtre
05650-050011105650-0500121282556263215501418122,557122
05650-090011105650-0900121315545630391860172215368163
05650-100011105650-1000121425755635452275202518468184
Référence
Forme A
Référence
Forme B
Taille

B15B16B17D1

D2D3L1L2L3L4L5L6L8L9L10L11L12L14Filtre
05650-050011105650-0500121228636M55,541239627,5207,51051610505712
05650-090011105650-0900121332842G 1/86,551581204025141552012606915
05650-100011105650-10001214401052,5G 1/88,561821364728171852516758017,5

Mini sauterelle sans détecteur de fin de course

plus d'infos

Dessins

Mini sauterelle sans détecteur de fin de course

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
Forme A
Référence
Forme B
Taille

Couple de serrage
Nm
avec 5 bar
Couple de
maintien
Nm
Pression de service
en bar avec
air exempt d’huile
Pression maximale
en bar avec
air exempt d’huile
B1B2B4B5B6B7B8B10B11B12B13B14Filtre
05650-050041105650-0500421282556263215501418122,557122
05650-090041105650-0900421315545630391860172215368163
05650-100041105650-1000421425755635452275202518468184
Référence
Forme A
Référence
Forme B
Taille

B15B16B17D1

D2D3L1L2L3L4L5L6L8L9L10L11L12L14Filtre
05650-050041105650-0500421228636M55,541239627,5207,51051610505712
05650-090041105650-0900421332842G 1/86,551581204025141552012606915
05650-100041105650-10004214401052,5G 1/88,561821364728171852516758017,5
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83