norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base : fonte malléable.
Leviers et bielle : acier de traitement.
Finition :Console, levier et bielle: acier zingué et passivé.Nota :La sauterelle pneumatique peut serrer en pression ou en traction. La construction lourde et robuste ainsi que le vérin pneumatique double effet Festo garantissent une longévité inégalée. Boulon de serrage et embout traité, zingué et passivé compris dans la livraison.

VL = consommation d'air comprimé par cycle complet en dm³ à 6 bars.
À noter :Les forces F1 indiquées dans le tableau ci-après sont des forces de retenue; les forces F2 sont des forces de serrage.Indication de dessin :
Y = course du vérin
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05340 Sauterelle pneumatique à pousser 256 kB
 Informations techniques pour sauterelle 128 kB

Dessins

Sauterelle pneumatique à pousser
Sauterelle pneumatique à pousser

Sélection/filtre d'articles

Aperçu des articles (comprimé)
RéférenceABDEGH1H2HIKLL1
min.
L1
max.
NTVVLWWRF1
kN
F2
kN
F3
kN
Course
S
Broches de
pressions assorties
CAOAcc.PrixCommander
05340-0312726,53041722233M8284121,53573,5232830,81616G1/842,50,7520M8x35 0,00 €
05340-0516988,55041962241M124541305084316862,22020G1/4105129M12x50 0,00 €
05340-07221051150571282959M1245703050114422934,52020G1/425101,838M12x50 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83