norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les capteurs d'état avec support sont utilisés pour vérifier l'état d'actionnement des sauterelles à levier.
Le capteur détecte si la sauterelle à levier est ouverte ou fermée et permet de traiter électroniquement cette information d'état.
Le capteur est fixé à la sauterelle à levier au moyen du support.
Matière :Inox.Finition :Naturel.Nota :Le capteur d'état et son support sont livrés non montés.Données techniques :Capteur inductif :
Circuit de sortie : PNP à fermeture (NO)
Tension de service : 10 - 30 V CC
Courant de service : 100 mA
Distance de commutation : 0,8 mm
Fréquence de commutation : 5 000 Hz
Résistance aux courts-circuits : oui
Résistance à l’inversion de polarité : oui
Indice de protection : IP 67
Type de raccordement : câble de 0,3 m, en PUR, avec connecteur
Plage de température : -25 °C - +70 °C
Homologation : CE, c-UL-us, UKCA ; WEEE
Plage de température :Plage de température : -25 °C - +70 °CMontage :Le capteur d'état est fixé au support par des écrous et réglé à la cote L1.
Le support est fixé entre le pied et la surface de montage en utilisant les perçages, à l'aide des vis de la sauterelle à levier.
Le réglage fin du seuil de déclenchement s'effectue lors du montage de la sauterelle à levier.
La procédure détaillée est décrite dans les instructions de montage.
Accessoires :Sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale 05900.
Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale 05908.
Connecteur M8x1 à douille avec verrouillage à vis non blindé 80150.
Bloc serre-câbles 10451.
Sécurité :Les capteurs d'état ne sont pas destinés à protéger les personnes.Indication de dessin :
1) Affichage LED

BN = marron
BK = noir
BU = bleu
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05990-20 Capteurs d‘état en inox avec support pour sauterelle à levier 485 kB

Dessins (aperçu complet)

Capteurs d‘état en inox avec support pour sauterelle à levier

Capteurs d'état en inox avec support, forme H, pour sauterelle à levier horizontal

plus d'infos

Dessins

Capteurs d'état en inox avec support, forme H, pour sauterelle à levier horizontal

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeAA1A2BB1B3B4B5DGG1HLL1L2PSWSauterelles
correspondantes
MCAOAcc.PrixCommander
05990-20-06111H26396,5283982325,5M5X0,5M8x120,12713,839300705900M6x35 0,00 €
05990-20-08111H26449314582426,2M5X0,5M8x127,32720,639300705900M8x45 0,00 €

Capteurs d'état en inox avec support, forme V, pour sauterelle à levier vertical

plus d'infos

Dessins

Capteurs d'état en inox avec support, forme V, pour sauterelle à levier vertical

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeAA1A2A3BB1B2B5DGG1HH1LL1L2MPSWSauterelles
correspondantes
CAOAcc.PrixCommander
05990-20-06121V144018122745,55,525,5M5X0,5M8x130252714,539M6x35300705908 0,00 €
05990-20-08121V2145151932496,526,8M5X0,5M8x130252714,539M8x45300705908 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83