norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Vis et patin : acier de décolletage.Finition :Vis : noir.
Extrémité : traitée.
Patin : trempé et bruni.
Indication de dessin :
1) Jonc
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05240 Vis de pression en acier avec patin, avec bague de maintien 112 kB

Dessins

Vis de pression en acier avec patin, avec bague de maintien

Sélection/filtre d'articles

Aperçu des articles (comprimé)
Référence

LHDD1SF
max. kN
CAOAcc.PrixCommander
05240-06X32327M6122,51 0,00 €
05240-06X37377M6122,51 0,00 €
05240-06X42427M6122,51 0,00 €
05240-06X52527M6122,51 0,00 €
05240-08X38389M81642,3 0,00 €
05240-08X43439M81642,3 0,00 €
05240-08X48489M81642,3 0,00 €
05240-08X53539M81642,3 0,00 €
05240-08X63639M81642,3 0,00 €
05240-10X5353,511M102053,5 0,00 €
05240-10X5858,511M102053,5 0,00 €
05240-10X6363,511M102053,5 0,00 €
05240-10X6868,511M102053,5 0,00 €
05240-10X8383,511M102053,5 0,00 €
05240-12X103104,513M122564,6 0,00 €
05240-12X6364,513M122564,6 0,00 €
05240-12X6869,513M122564,6 0,00 €
05240-12X7374,513M122564,6 0,00 €
05240-12X8384,513M122564,6 0,00 €
05240-16X103105,315M163276 0,00 €
05240-16X128130,315M163276 0,00 €
05240-16X6870,315M163276 0,00 €
05240-16X7375,315M163276 0,00 €
05240-16X8385,315M163276 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83