norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Tendeur de chaîne

 

Principalement utilisés dans la construction de machines et d’installations, les systèmes de bridage à chaîne permettent de serrer et fixer simplement et rapidement des pièces présentant des contours irréguliers (pièces cylindriques, corps de vannes, pistons,…)

     
Grâce à ce système, l’utilisation d’outillages de serrage impliquant des éléments de serrage spéciaux n’est plus nécessaire. Il permet d’obtenir une force de serrage allant jusqu’à 40 kN répartie de façon uniforme sur la pièce permettant ainsi de serrer sans décalage. Des tendeurs assurent la précontrainte de la chaîne et suppriment le jeu qui devient plus grand lorsque la chaîne est plus longue. Les différents éléments du kit rendent le positionnement de la pièce flexible.

   

Le kit de tendeur de chaîne norelem est composé des éléments suivants :

  • Un vérin de bridage pour générer la force de serrage
  • Un kit de fixation pour chaîne de tension
  • Une butée pour régler la précontrainte
  • Des maillons de fermeture avec goupilles
  • Des éléments en plastique encliquetables pour protéger les pièces
  • Des chaînes à rouleaux pour transmettre la force de serrage à la pièce

     

Pour en savoir plus sur les différents éléments et consulter les consignes de montage, cliquez ici.

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83