norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Sangle Velcro avec œillet en plastique auto-extinguible
80902

Sangle Velcro avec œillet en plastique auto-extinguible

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bande Velcro en polypropylène.
Œillet en polyamide.
Finition :Bande Velcro et œillet noirs, auto-extinguibles selon UL94-V2.Nota :Bande à boucles et crochets avec œillet en plastique soudé de qualité supérieure, peut être ouverte et fermée des centaines de fois.
La sangle Velcro convient parfaitement pour regrouper, ordonner et sécuriser des câbles et des fils. Elle est passée à travers l'œillet, côté bride vers l'extérieur, puis fermement tendue en tirant dessus et solidement attachée.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 80902_Datasheet_32638_Sangle_Velcro_avec_illet_en_plastique_auto-extinguible--fr 263 kB

Dessins

Sangle Velcro avec œillet en plastique auto-extinguible

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83