norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Bande Velcro en rouleau auto-extinguible
80901

Bande Velcro en rouleau auto-extinguible

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polypropylène.Finition :Noire, auto-extinguible selon UL94-V2.Nota :Bande à boucles et crochets en polypropylène de qualité supérieure, peut être ouverte et fermée des centaines de fois.
Les bandes Velcro conviennent parfaitement pour regrouper, ordonner et sécuriser des câbles et des fils.

Auto-extinguible selon UL94-V2. Peut être coupée à la longueur souhaitée.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 80901_Datasheet_32636_Bande_Velcro_en_rouleau_auto-extinguible--fr 277 kB

Dessins

Bande Velcro en rouleau auto-extinguible

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83