norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Interrupteur de position mécanique boîtier en plastique
83450

Interrupteur de position mécanique boîtier en plastique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les interrupteurs de position servent à mesurer et à contrôler la position des pièces mobiles sur les machines et installations. Tous les interrupteurs de position disposent de contacts à ouverture forcée conformément à la norme CEI 60947-5-1.Matière :Boîtier en plastique, renforcé de fibre de verre.
Contacts (électriques) argent.
Doigt d'appui en plastique (forme d'entraînement B conforme EN 50047).
Nota :Interrupteur de position complet de forme compacte. Le boîtier en plastique est équipé d'un couvercle rabattable et imperdable. Le couvercle s'ouvre à l'aide d'un tournevis et se referme sans outil. Une ouverture M20x1,5 est prévue pour le passage des câbles. Le raccordement des câbles s'effectue avec des bornes à vis.

L'interrupteur de position est équipé d'un doigt d'appui faisant office d'actionneur. Selon la configuration d'approche, celui-ci peut être remplacé par d'autres actionneurs.

Certifications / Normes respectées :
CE, cULus, CCC, EAC.
EN 60947-5-1, EN ISO 13849-1.
Données techniques :Position de montage : libre.
Durée d'utilisation : 20 ans.
Durée de vie mécanique : 10 000 000 cycles de commutation.

Contact à ouverture forcée : conforme EN 60947-5-1.
Force d'ouverture : >40 N.

Courant de court-circuit conditionnel assigné selon EN 60947-5-1 : 400 A.

Catégorie d'utilisation selon IEC/EN60947-5-1 :
AC15 : 240 V / 3 A.
DC13 : 24 V / 3 A.
Plage de température :-30 °C jusqu’à +80 °CCaractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 83450 Interrupteur de position mécanique boîtier en plastique 561 kB

Dessins

Interrupteur de position mécanique boîtier en plastique

Sélection/filtre d'articles

Référence

Type de
raccordement
Section de
raccordement
max. (mm²)
Longueur de dénudage
mm
Entrée de ligneNombre de contacts
normalement fermés
CAOAcc.PrixCommander
83450-1111bornes à vis0,34-1,55-6défonçable M201 0,00 €
83450-1120bornes à vis0,34-1,55-6défonçable M202 0,00 €
83450-1121bornes à vis0,34-1,55-6défonçable M202 0,00 €
Référence

Nombre de contacts
normalement ouverts
Indice de protectionFréquence de commutationClasse de protectionDegré de salissureCAOAcc.PrixCommander
83450-11111IP66/IP675 000/hisolation de protection II3 0,00 €
83450-1120-IP66/IP675 000/hisolation de protection II3 0,00 €
83450-11211IP66/IP675 000/hisolation de protection II3 0,00 €
RéférenceTension assignée d'isolement
Ui
V
Tension assignée de tenue aux chocs
Uimp
kV
Courant continu
thermique
A
CAOAcc.PrixCommander
83450-1111300410 0,00 €
83450-1120300410 0,00 €
83450-112130045 0,00 €
RéférenceCouple de serrage
des vis de contact
Nm
Couple de serrage
des vis de fixation
Nm
Vitesse d'actionnement
min.
mm/min.
Vitesse d'actionnement
max.
m/s
CAOAcc.PrixCommander
83450-11110,6-0,81,2100,5 0,00 €
83450-11200,6-0,81,3100,5 0,00 €
83450-11210,6-0,81,4100,5 0,00 €

Autres articles de cette catégorie

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83