norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Actionneur pour interrupteur de position
83450-10

Actionneur pour interrupteur de position

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Doigt d'appui : boîtier et doigt d'appui en plastique.
Doigt d'appui à galet : boîtier et galet en plastique.
Levier pivotant : boîtier en acier, galet en plastique.
Levier pivotant à galet : boîtier et levier en acier, galet en plastique.
Nota :Les actionneurs peuvent être montés sur l'interrupteur de position par pas de 45°. Il est ainsi possible de s'adapter à tout moment à la configuration d'approche.Plage de température :-30 °C jusqu’à +80 °CCaractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 83450-10 Actionneur pour interrupteur de position 292 kB

Dessins (aperçu complet)

Actionneur pour interrupteur de position

Actionneur pour interrupteur de position, forme B, doigt d'appui

plus d'infos

Dessins

Actionneur pour interrupteur de position, forme B, doigt d'appui

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeForme d'entraînementForce d'ouverture positive
N
Vitesse d'actionnement
min. (rupture brusque)
mm/min.
Vitesse d'actionnement
max. (rupture brusque)
m/s
CAOAcc.PrixCommander
83450-10-02BDoigt d'appuiEN 50047>40100,5 0,00 €

Actionneur pour interrupteur de position, forme C, doigt d'appui à galet

plus d'infos

Dessins

Actionneur pour interrupteur de position, forme C, doigt d'appui à galet

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeForme d'entraînementForce d'ouverture positive
N
Vitesse d'actionnement
min. (rupture brusque)
mm/min.
Vitesse d'actionnement
max. (rupture brusque)
m/s
CAOAcc.PrixCommander
83450-10-03CDoigt d'appui à galetEN 50047>40100,5 0,00 €

Actionneur pour interrupteur de position, forme A, levier pivotant

plus d'infos

Dessins

Actionneur pour interrupteur de position, forme A, levier pivotant

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeForme d'entraînementForce d'ouverture positive
N
Vitesse d'actionnement
min. (rupture brusque)
mm/min.
Vitesse d'actionnement
max. (rupture brusque)
m/s
Positionnement
du levier
CAOAcc.PrixCommander
83450-10-01ALevier pivotantEN 50047>40101réglable par pas de 15° 0,00 €

Actionneur pour interrupteur de position, forme H, levier pivotant à galet

plus d'infos

Dessins

Actionneur pour interrupteur de position, forme H, levier pivotant à galet

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeForce d'ouverture positive
N
Vitesse d'actionnement
min. (rupture brusque)
mm/min.
Vitesse d'actionnement
max. (rupture brusque)
m/s
Positionnement
du levier
CAOAcc.PrixCommander
83450-10-08HLevier pivotant à galet>40101réglable par pas de 15° 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83