norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Actionneur pour capteur de sécurité RFID
83456-10

Actionneur pour capteur de sécurité RFID

retour

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Boîtier en plastique, thermoplastique.Finition :Mode de fonctionnement : RFID.
Indice de protection : IP 67.
Nota :Actionneur pour capteur de sécurité RFID. Si l'actionneur se trouve dans la plage de la distance de commutation (porte de sécurité fermée), les sorties à semi-conducteur de du capteur de sécurité sont commutées.Plage de température :-25 °C jusqu’à +65 °C.Accessoires :Capteur de sécurité RFID 83456.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 83456-10 Actionneur pour capteur de sécurité RFID 245 kB

Dessins (aperçu complet)

Actionneur pour capteur de sécurité RFID

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeType de formeCAOAcc.PrixCommander
83456-10-1Astandard 0,00 €
83456-10-2Bcompact 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83