norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Boîtier en plastique, thermoplastique.Finition :Mode de fonctionnement : RFID.
Type de tension : DC (tension continue).
Type de montage : non affleurant.
Indice de protection : IP 67.
Remarques concernant la commande :Chaque capteur de sécurité nécessite un actionneur correspondant. L'actionneur doit être commandé séparément.Nota :Capteurs de sécurité à technologie RFID pour une utilisation sur les portes de sécurité, les capots de protection et les clapets. L'ouverture du dispositif de protection entraîne automatiquement l'arrêt du système en toute sécurité.

Les Capteurs de sécurité fonctionnent sans contact grâce à la technologie RFID. L'électronique est située dans un boîtier entièrement encapsulé. Possibilité de connecter jusqu'à 31 capteurs en série. Conviennent également aux installations dans lesquelles plusieurs portes de sécurité doivent être surveillées.

L'état de commutation est indiqué par trois LED.
Jaune : état de fonctionnement.
Vert : tension d'alimentation.
Rouge : défaut.

Certifications :
TÜV, cULus, EAC, FCC, IC.

Normes respectées :
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, EN62061, IEC 61508.
Mode d'emploi :83456-11182 : codage universel. Tout actionneur adapté est détecté par le capteur de sécurité. Niveau de codage faible selon la norme ISO 14119.

83456-21182 : codage individuel, programmable à plusieurs reprises. Pour que l'actionneur soit reconnu par le capteur de sécurité, il doit être appairé à au capteur de sécurité en effectuant une programmation lors de la mise en service. Cet appairage garantit un niveau de sécurité particulièrement élevé contre l'altération. Niveau de codage élevé selon la norme ISO 14119. Le capteur de sécurité ne détecte que les actionneurs programmés. Lorsqu'un nouvel actionneur est programmé, le code de l'actionneur précédent est bloqué.
Plage de température :-25 °C jusqu’à +65 °C.Accessoires :Actionneur pour capteur de sécurité à codage RFID 83456-10.Sécurité :Performance Level, jusqu'à : e
Catégorie selon EN 13849 : 4
Valeur PFH : 6,80 x 10-10/h
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour : 3
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 83456 Capteur de sécurité RFID 406 kB

Dessins

Capteur de sécurité RFID

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 2Nombre
de LEDs
Tension de service
V CC
Courant de service
mA
CAOAcc.PrixCommander
83456-11182Codage universel324 (min. 20,4 - max. 26,4)600 0,00 €
83456-21182Codage individuel, programmable à plusieurs reprises324 (min. 20,4 - max. 26,4)600 0,00 €
Référence

Fréquence de
commutation f
(Hz)
Nombre
de sorties
numériques sécurisées
Nombre de
sorties semi-conductrices
avec fonction de signalisation
Distance de commutation
sécurisée Sn
frontale MARCHE mm
Distance de commutation
sécurisée Sn
frontale ARRÊT mm
CAOAcc.PrixCommander
83456-111821211018 0,00 €
83456-211821211018 0,00 €
Référence

Distance de commutation
sécurisée Sn
latérale MARCHE mm
Distance de commutation
sécurisée Sn
latérale ARRÊT mm
Distance de commutation
Sn frontale
mm
Distance de commutation
Sn latérale
mm
Type de
raccordement
Nombre de pôlesCAOAcc.PrixCommander
83456-11182615129Connecteurs M88 pôles 0,00 €
83456-21182615129Connecteurs M88 pôles 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83