norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique
83455-10

Actionneur pour capteur de sécurité magnétique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Boîtier en plastique, thermoplastique.Finition :Mode de fonctionnement : magnétique.
Indice de protection : IP 67.
Nota :Si l'actionneur se trouve dans la plage de la distance de commutation (porte de sécurité fermée), les contacts de sécurité et, le cas échéant, les contacts de signalisation du capteur de sécurité sont commutés. Le contact est ainsi fermé au moyen d'un aimant (champ magnétique).

Forme A : actionneur au même niveau que le capteur de sécurité.

Forme B : actionneur décalé de 90° par rapport au capteur de sécurité.
Plage de température :-25 °C jusqu’à +70 °CAccessoires :Capteur de sécurité magnétique 83455.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 83455-10 Actionneur pour capteur de sécurité magnétique 272 kB

Dessins (aperçu complet)

Actionneur pour capteur de sécurité magnétique

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeType de formeCAOAcc.PrixCommander
83455-10-1Aface active à l'avant 0,00 €
83455-10-2Bface active latérale 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83