norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Petits convoyeurs à bande

De petits convoyeurs à bande avec entraînement interne viennent compléter la gamme de produits de norelem. L'entraînement interne du convoyeur à bande, composé d'un moteur et d'un régulateur, fonctionne avec une tension électrique de 24 volts. Grâce à l'entraînement interne, un espace de montage réduit est suffisant. Ces convoyeurs à bande ne présentent pas non plus d'arêtes gênantes.
Les petits convoyeurs à bande sont utilisés dans la construction d'installations ou de machines spéciales. Ils servent alors à introduire et à retirer les très petites pièces. Les utilisateurs ont également la possibilité d'utiliser un profilé aluminium de type B comme support de convoyeur à bande.
norelem propose par défaut des petits convoyeurs à bande d'une largeur de courroie comprise entre 60 et 200 mm et d'une longueur comprise entre 520 et 1 500 mm. Des solutions spécifiques sont également disponibles à la demande du client.
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83