norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Contre-pointe en aluminium.
Pointes en acier.
Finition :Contre-pointe à revêtement dur.
Pointes nitrocarburées.
Nota :La contre-pointe est composée de deux parties avec une pointe fixe et une pointe mobile. Le logement mobile est monté sur ressort et peut être verrouillé. Les pointes peuvent être remplacées si besoin (pointes pour contre-pointes 34024-01).
Adaptées aux rainures en T du système de palettes à remplacement rapide 34022.

D min. et D max. se réfèrent à la pièce à mesurer.
Accessoires :Pointes 34024-01.
Système de palettes à remplacement rapide 34022.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 34024_Datasheet_32620_Contre-pointes_en_aluminium_avec_hauteur_de_12_mm--fr 227 kB

Dessins

Contre-pointes en aluminium 
avec hauteur de 12 mm

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83