norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Contre-pointe en aluminium.
Pointes et guides en acier.
Finition :Contre-pointe à revêtement dur.
Pointes et guides nitrocarburés.
Nota :La contre-pointe est composée de deux parties avec une pointe fixe et une pointe mobile. Le logement mobile est monté sur ressort et peut être verrouillé. Les pointes peuvent être remplacées si besoin (pointes pour contre-pointes 34024-06).
Convient pour les mesures optiques sur les projecteurs. Réglable séparément grâce aux guides de colonne avec serrage par vis sans tête.
La fixation sur la table de mesure peut se faire au moyen d’une griffe de serrage.

Offre des portées de 0 à 210 mm.

D min. et D max. se réfèrent à la pièce à mesurer.
Sur demande :Contre-pointe et plaque de base séparées.Accessoires :Pointes 34024-06.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 34024-05_Datasheet_32625_Contre-pointes_en_aluminium_avec_hauteur_de_75_mm--fr 184 kB

Dessins

Contre-pointes en aluminium 
avec hauteur de 75 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBB1B2D
min.
D
max.
D1

D2D3D4HH1H2LL1L2L3CAOAcc.PrixCommander
34024-05-1143701209025014,51529,914,810759525370758088,3 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83