norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Vé en acier.
Fixation rapide en aluminium.
Finition :Vé laqué orange.
Fixation rapide à revêtement dur.
Nota :Aimant commutable pour le serrage et le positionnement de pièces rondes. Le trou D1 permet de fixer une butée de longueur réglable.

Le vé magnétique peut être relié à toutes les griffes à serrage rapide (de base) pour former un dispositif de remplacement rapide. Les vés magnétiques peuvent ainsi être montés rapidement et efficacement sur différentes griffes à serrage rapide.
Accessoires :Plaques de base 34031.
Tables de positionnement 34031-05.
Griffes à serrage rapide de base 33227-05.
Griffes à serrage rapide de base 34006.
Griffes à serrage rapide de base 34021.
Tables croisées 34031-10.
Griffes à serrage rapide avec élément d’angle 33227-10.
Griffes à serrage rapide pivotantes avec élément d’angle 34007.
Griffes à serrage rapide pivotantes 34007-02.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 34013_Datasheet_32600_V_s_magn_tiques_commutables--fr 206 kB

Dessins

Vés magnétiques 
commutables

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBB1B2D
min.
D
max.
D1

HH1H2LL1L3F=force de retenue (N) CAOAcc.PrixCommander
34013-080038140603855078066,56953,296080 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83