norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

L'alternative légère : les engrenages en plastique

retour
L'alternative légère : les engrenages en plastique

norelem élargit sa gamme de produits dans le domaine des engrenages, crémaillères et engrenages coniques

Faible poids, résistance à la corrosion, fonctionnement silencieux, entretien minimal grâce à l'autolubrification, sans oublier un bon rapport qualité-prix : les roues dentées en plastique offrent de nombreux avantages par rapport aux modèles en acier. norelem a intégré de nombreux modèles à sa gamme, qui peuvent être utilisés dans différents secteurs industriels grâce aux matériaux haute performance employés.
Les roues dentées et engrenages coniques en plastique viennent compléter la gamme norelem – ils constituent une alternative à la fois légère et solide aux modèles en acier.
La gamme norelem comprend également des crémaillères en plastique dans les modules 0,5 à 3 avec une longueur standard de 250 mm.

Les roues dentées, crémaillères et engrenages coniques de norelem assurent une transmission d'énergie et un positionnement fiables dans la construction mécanique et l'automatisation. Les engrenages assurent ainsi une transmission mécanique et sans à-coups des forces dans des sens de rotation alternés, par exemple pour le levage et l'abaissement d'éléments de machine ou de charges. Les engrenages à denture droite en plastique avec 12 à 150 dents sont disponibles chez norelem dans les modules 0,5 à 3.

En combinant une crémaillère et un engrenage, il est possible de convertir des mouvements rotatifs en mouvements linéaires ou inversement. La gamme norelem comprend des modèles en plastique dans les modules 0,5 à 3 avec une longueur standard de 250 mm.
norelem propose des engrenages coniques en plastique dans les modules 1 à 3,5 avec des rapports de transmission compris par défaut entre 1:1 et 1:5. Ils sont principalement utilisés pour la construction d'engrenages angulaires, qui sont à leur tour très demandés dans les applications avec des rapports et des couples élevés ainsi que des mouvements rapides.
Tous les engrenages sont disponibles en version standard en polyacétal ainsi qu'en version premium en polycétone.
Alors que le polyacétal garantit une dureté élevée et un faible coefficient de frottement, le polycétone offre une durée de vie beaucoup plus longue et une transmission de puissance optimale.
Le risque de rupture des dents est également considérablement réduit grâce à la résistance à l'usure exceptionnellement élevée et aux très bonnes propriétés tribologiques de ce matériau.
En cas de contrainte normale, les deux plastiques peuvent être utilisés dans une plage de température comprise entre -40 °C et +140 °C.
 2019_PM_norelem_Verzahnungsteile_Kunststoff_FR 5,3 MB
Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem permet aux concepteurs et techniciens d'atteindre leurs objectifs dans la construction de machines et d’installations. Grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem, vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 70 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. Avantage : des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
La norelem ACADEMY propose également des formations techniques, des séminaires et des formations produit.

Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83