norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Nouveauté chez norelem : Vis sans fin et roues à vis sans fin

retour

Nouveauté chez norelem : Vis sans fin et roues à vis sans fin pour une utilisation prolongée exigeante

Des composants d’engrenages à vis de haute qualité dans de nombreuses versions

Pour la réalisation d'engrenages à vis sans fin, norelem propose désormais une large gamme de vis sans fin et de roues à vis sans fin. Elles sont disponibles avec des entraxes compris entre 17 et 80 mm, avec plusieurs rapports pour chaque entraxe.

Les vis sans fin en acier de norelem à hélice droite cémentées ont des flancs et des alésages rectifiés. Pour les roues à vis sans fin, le bronze a été choisi pour ses meilleures propriétés de glissement et de fonctionnement d'urgence, la teneur en aluminium assurant une haute résistance chimique. Les roues à vis sans fin conviennent parfaitement pour une utilisation prolongée à haut régime et à des couples élevés ; elles sont généralement livrées prêtes à l'installation et peuvent être utilisées sans rectification.

Dans le catalogue THE BIG GREEN BOOK de norelem ainsi que dans notre boutique en ligne, les vis sans fin et les roues à vis sans fin sont classées par entraxe. Pour chaque entraxe, plusieurs rapports sont possibles. Ceci s'explique par le fait que seules des vis sans fin et roues à vis sans fin ayant le même entraxe et le même rapport peuvent être combinées à des engrenages à vis sans fin en fonctionnement. Les entraxes sont immédiatement disponibles avec gradation étroite comprise entre 17 et 80 mm.
Un jeu d'engrenages à vis sans fin est utilisé pour la transmission de puissance à angle droit avec décalage de hauteur simultané (entraxe des axes croisés). L'entraînement est généralement assuré par la vis sans fin. Avec un engrenage à vis sans fin, il est possible de réaliser de très grands rapports de réduction allant jusqu' à 100:1 avec seulement un palier. En fonction du rapport de réduction, un blocage automatique est possible. Les autres avantages des engrenages à vis sans fin sont leur fonctionnement silencieux et leur faible vibration.
 norelem_PM_Schneckenradsaetze_FR 6,7 MB
Seules des vis sans fin et des roues à vis sans fin ayant le même entraxe et le même rapport peuvent être combinées à des engrenages à vis sans fin en fonctionnement.
Pour la réalisation d'engrenages à vis sans fin, norelem propose désormais une large gamme de vis sans fin et de roues à vis sans fin
Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem permet aux concepteurs et techniciens d'atteindre leurs objectifs dans la construction de machines et d’installations. Grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem, vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 70 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. Avantage : des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
La norelem ACADEMY propose également des formations techniques, des séminaires et des formations produit.

Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83