norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Engrenages à vis sans fin et réducteurs à roue universels

retour

Nouveauté chez norelem : engrenages à vis sans fin et réducteurs à roue universels

Nous proposons dès maintenant de petits engrenages sans entretien de tailles différentes.
Particulièrement compacts et en même temps performants : les nouveaux engrenages à vis sans fin de norelem sont disponibles en une taille avec un entraxe de 20 mm et 7 rapports de transmission différents, compris entre 13:1 et 65:1. Pour les réducteurs à roue, les clients ont le choix entre sept tailles différentes avec des cotes comprises entre 32 et 60 mm.
Les nouveaux réducteurs à renvois d'angles de norelem ne nécessitent pas d'entretien grâce à leur corps spécial en aluminium encapsulé : celui-ci empêche de manière fiable toute fuite de graisse ou entrée de poussière, ce qui a également un effet positif sur la longévité. Le sens de rotation peut être choisi pour les deux types d'engrenage.

Les engrenages à vis sans fin sont universels. La roue à vis sans fin gauche est en laiton spécial, la vis sans fin elle-même est en acier cémenté. Cette combinaison de matériaux assure une transmission de puissance en douceur et un rendement élevé. Les charges axiales et radiales maximales sont comprises entre 200 et 500 N. Il est possible d'atteindre des couples de sortie de 15 Nm, la vitesse de rotation de l'entraînement pouvant atteindre 1000 tr/min.

Les réducteurs à roue avec un rapport de transmission de 1:1 couvrent, avec des couples allant jusqu'à 10 Nm, un grand nombre de domaines d'application. Ils sont équipés d'engrenages coniques avec surface trempée en acier et d'arbres à roulement à billes. Les réducteurs à roue peuvent être montés dans toutes les situations à l'aide d'une simple fixation par vis.

Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem permet aux concepteurs et techniciens d'atteindre leurs objectifs dans la construction de machines et d’installations. Grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem, vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 70 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. Avantage : des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
La norelem ACADEMY propose également des formations techniques, des séminaires et des formations produit.

Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83