norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Étau de bridage 5 axes

retour

Usiner des pièces complexes de manière optimale

Nouvel étau de bridage 5 axes de norelem

Pièces plus complexes, délais de fabrication plus courts et plus grande précision des pièces – l'étau de bridage 5 axes compactl'étau de bridage 5 axes compact de norelem répond à toutes ces exigences. L'étau de bridage 5 axes est dès à présent disponible dans notre gamme de produits et permet un usinage complet en un seul serrage.

Un usinage sans vibrations avec des forces de coupe et d'avance maximales et très peu d'arêtes sont quelques-uns des nombreux avantages de l'étau de bridage 5  axes compact. Les utilisateurs peuvent utiliser des outils très courts qui garantissent la tolérance et l'état de surface requis. Dans le même temps, les coûts d'outillage sont réduits. Les étaux de bridage complètent les centres d'usinage 5 axes modernes.
Les mors de serrage s'adaptent de manière sûre et rapide à n'importe quelle forme de pièce. Cela est rendu possible par la facilité d'utilisation et la rapidité de repositionnement à l'aide des graduations. La structure symétrique de l'étau de bridage 5 axes centre toujours parfaitement la pièce. Avec cette construction, la broche de serrage se positionne sous le support pièce. Ainsi, le flux de force lors du serrage de la pièce est le plus court possible et la force de traction la plus élevée possible. De ce fait, les mors de serrage ne s'ouvrent pas sous la charge et la table de machine-outil ne se contracte pas. La technologie de bridage intelligente augmente la rigidité du serrage pour des forces de coupe et d'avance plus élevées.

L'étau de bridage 5 axes est disponible avec une largeur de mors de 90 mm et 125 mm. Les largeurs de serrage possibles vont de 20 mm à 320 mm. L'utilisation de plaques de base et de broches rallonges permet en théorie d'allonger la largeur de serrage à l'infini. L'étau de bridage peut être monté sur les tables rainurées en T , les tables à trame modulaires ou les principaux systèmes à point zéro en utilisant un adaptateur. L'utilisateur trouvera en outre chez norelem une vaste gamme d'accessoires pour un élément de serrage universel.

 Nouvel étau de bridage 5 axes de norelem 2,3 MB
Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem permet aux concepteurs et techniciens d'atteindre leurs objectifs dans la construction de machines et d’installations. Grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem, vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 70 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. Avantage : des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
La norelem ACADEMY propose également des formations techniques, des séminaires et des formations produit.

Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83