norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Tendeurs de chaîne pour pièces complexes

retour
Tendeurs de chaîne pour pièces complexes
norelem enrichit sa gamme technique de serrage d'une solution innovante qui offre les meilleures performances tout en réduisant les coûts.
Les tendeurs de chaîne norelem permettent un serrage et une fixation sûrs des pièces présentant des formes et des contours irréguliers. Ces solutions rendent inutiles les outils de serrage spéciaux coûteux, notamment dans la construction de machines et d'installations.

Les tendeurs de chaîne sont montés sur la machine-outil ou sur une plaque de serrage à l'aide de vis de fixation et de tasseaux pour rainures en T. Grâce à la répartition uniforme de la force de tension de la chaîne, les pièces peuvent être serrées relativement sans décalage. Les autres avantages de cette solution sont la force de serrage élevée, la grande plage de réglage et la protection des pièces grâce à des éléments en plastique.

Composés d'un crochet de bridage, d'une butée, d'un kit de fixation, de quatre chaînes à rouleaux de différentes longueurs, de quatre maillons de fermeture et de six éléments en plastique, les kits de tendeurs de chaînes norelem se prêtent à une utilisation facile. Ils sont disponibles en deux tailles différentes, qui permettent des forces de serrage de 15 kN ou 40 kN. À noter : le centre de formation de la norelem ACADEMY vous permet désormais d'acquérir des connaissances concernant les tendeurs de chaîne.

Les kits de tendeurs de chaînes peuvent être complétés par des chaînes à rouleaux vendues séparément, qui peuvent être raccourcies ou combinées selon les besoins. Ces composants se distinguent par un faible allongement de la chaîne résultant de la précontrainte et par leur résistance aux salissures et aux changements de température. Les clients peuvent opter pour des chaînes d'une longueur de 125 à 1 000 mm et deux forces de serrage différentes.
norelem propose également deux tailles de tendeurs, qui permettent de précontraindre les chaînes. L'allongement de la chaîne permet de supprimer le jeu.
Enfin, deux tailles de vés différentes sont disponibles pour un positionnement flexible de cette solution de serrage sur la table de machine-outil. Si nécessaire, les vés peuvent également être alignés avec précision à l'aide d'un tasseau.

Renseignez-vous ici sur la gamme complète !

Vers les produits :

Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem permet aux concepteurs et techniciens d'atteindre leurs objectifs dans la construction de machines et d’installations. Grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem, vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 70 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. Avantage : des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
La norelem ACADEMY propose également des formations techniques, des séminaires et des formations produit.

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83