norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Glissières pour chaînes à rouleaux norelem

retour
  • Glissières pour chaînes à rouleaux norelem
Aucun risque d'usure : les glissières pour chaînes à rouleaux norelem
Guider les chaînes à rouleaux de manière optimale, diminuer les vibrations et le bruit, et prolonger la durée de vie des entraînements par chaîne – c'est simple avec les composants norelem : les glissières et les profils en C correspondants sont disponibles dans de nombreuses versions.
Les entraînements par chaîne sont un grand classique des systèmes de transmission : ils assurent une transmission d'énergie mécanique et des rapports de transmission constants. Ces systèmes utilisent principalement des chaînes à rouleaux, disponibles dans différentes versions chez norelem et donc adaptées à de nombreuses applications.

Pour minimiser l'usure des chaînes à rouleaux, on recommande l'utilisation de glissières. Elles soutiennent et guident les chaînes à rouleaux dans le brin non tendu, réduisent l'apparition de vibrations et de bruits, et permettent de prolonger la durée de vie globale de l'installation. Les profils de glissement norelem sont adaptés aux chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606, et sont disponibles dans de nombreuses tailles et versions différentes. Ils sont en polyéthylène de haut poids moléculaire. Ce matériau convainc à la fois par une plage de température étendue de -200 °C à +60 °C (brièvement jusqu'à +80 °C) et par des propriétés autolubrifiantes – les glissières ne nécessitent donc aucun entretien. En outre, elles résistent à la plupart des acides et autres substances chimiques.

Les utilisateurs peuvent fixer les glissières – disponibles chez norelem avec une longueur fixe de 2 000 mm – à l'installation à l'aide de trous taraudés ou fraisés.

      

norelem propose également des profils en C en acier ou en inox, qui peuvent être vissés ou soudés à l'installation. Les profils de glissement avec rainures de guidage intégrées peuvent ensuite être insérés dans les profils en C et sont ainsi protégés contre les forces transversales et la torsion. Comme les glissières se déplacent librement dans les profils en C, elles peuvent se dilater en fonction des variations de température.

Glissières en PE-UHMW pour chaînes à rouleaux DIN ISO 606
Glissières en PE-UHMW pour chaînes à rouleaux DIN ISO 606 pour profil en C
Profils en C en acier ou Inox pour glissières

Renseignez-vous ici sur la gamme complète !

Vers les produits :

Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem permet aux concepteurs et techniciens d'atteindre leurs objectifs dans la construction de machines et d’installations. Grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem, vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 70 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. Avantage : des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
La norelem ACADEMY propose également des formations techniques, des séminaires et des formations produit.

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83