norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Chaînes à rouleaux et pignons en version double et triple

retour
Nouveauté chez norelem :

Chaînes à rouleaux et pignons en version double et triple

Les chaînes à rouleaux en version double ou triple conviennent aux applications exigeantes, par exemple dans les systèmes de convoyage, l'industrie de l'emballage ou encore les machines agricoles. Leur puissance équivaut à 1,75 fois (Duplex) ou 2,5 fois (Triplex) celle d'une chaîne simple. Les pignons, roulements à billes et tendeurs de chaîne adaptés sont également disponibles chez norelem.
Des versions Duplex ou Triplex au lieu de la version simple : les chaînes à rouleaux et roues dentées en version double ou triple permettent de prolonger la durée de vie même en cas d'applications exigeantes

Leschaînes à rouleaux de norelem garantissent une transmission optimale de l'énergie, aussi bien dans des conditions d'exploitation uniformes ou irrégulières que dans des conditions d'exploitation saccadées. Elles peuvent être utilisées aussi bien dans les entraînements électriques que dans les moteurs à combustion. Les modèles double et triple sont de conception européenne et sont conformes à la norme DIN ISO 606 avec plaquette arrondie, en acier ou inox (uniquement en version double). Les pas sont compris entre 8 mm et 11/2 pouces ; pour un montage facile, norelem propose, pour chaque taille de chaîne, des maillons de liaison adaptés.

Pour une interaction optimale avec les chaînes à rouleaux, norelem propose des roues dentées et roulements à billes adaptés, également disponibles en version double et triple. Les roues dentées en acier prépercées possèdent entre 8 et 125 dents. Conformément au slogan « tout auprès d'un seul fournisseur », vous trouverez aussi chez norelem des tendeurs de chaîne.

Chaînes et roues dentées, toutes versions :

Vers les produits:

Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem permet aux concepteurs et techniciens d'atteindre leurs objectifs dans la construction de machines et d’installations. Grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem, vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 70 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. Avantage : des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
La norelem ACADEMY propose également des formations techniques, des séminaires et des formations produit.

Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83