norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Palier linéaire à billesavec compensation de désalignement angulaire, capacités de charge élevées
21515

Palier linéaire à billes avec compensation de désalignement...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps : plastique.
Plaque de pression : acier à roulement.
Billes : acier.
Nota :Les paliers linéaires à billes correspondent à la série 3 selon ISO 10285, avec joint à double lèvre des deux côtés. Ces paliers se distinguent par rapport aux paliers linéaires à billes standard par leur double capacité de charge ou leur durée de vie accrue. La compensation de désalignement angulaire permet de compenser les défauts d‘alignement des perçages dans le boîtier ou les flexions d‘arbre, d‘optimiser la répartition des charges et de garantir une charge uniforme de toutes les billes sur toute la longueur du palier. Les paliers à billes sont fixés par des anneaux élastiques suivant DIN 471/472.

Tolérances recommandées :
Arbre : h6
Corps : H7

Les paliers linéaires à billes munis de joint d‘étanchéité des deux côtés doivent être graissés avant le montage.

Les capacités de charge indiquées sont valables pour l‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.
Plage de température :-20 °C jusqu’à +80 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21515 Palier linéaire à billesavec compensation de désalignement angulaire, capacités de charge élevées 203 kB

Dessins (aperçu complet)

Palier linéaire à billesavec compensation de désalignement angulaire, capacités de charge élevées

Palier linéaire à bille avec compensation de désalignement angulaire, capacités de charge élevées

plus d'infos

Dessins

Palier linéaire à bille avec compensation de désalignement angulaire, capacités de charge élevées

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

DD1D2LL1L2Charge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
CAOAcc.PrixCommander
21515-1602fermé162624,93624,61,322002400 45,54 €
21515-2002fermé203230,34531,21,640004400 52,56 €
21515-2502fermé254037,55843,71,8567007300 66,78 €
21515-3002fermé304744,56851,71,8583009100 78,67 €
21515-4002fermé4062598060,32,151370015000 112,10 €

Palier linéaire à bille avec compensation de désalignement angulaire, capacité de charge élevée, ouvert

plus d'infos

Dessins

Palier linéaire à bille avec compensation de désalignement angulaire, capacité de charge élevée, ouvert

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

DD1D2EGLL1L2WCharge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
CAOAcc.PrixCommander
21515-1612ouvert.162624,9070°3624,61,39,422002400 52,82 €
21515-2012ouvert.203230,3060°4531,21,610,240004400 59,50 €
21515-2512ouvert.254037,51,560°5843,71,8514,467007300 76,82 €
21515-3012ouvert.304744,5255°6851,71,8513,983009100 90,51 €
21515-4012ouvert.4062591,560°8060,32,1518,21370015000 119,90 €
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
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83