norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps : plastique.
Plaques de voie de roulement : acier à roulement.
Billes : acier.
Nota :Les paliers linéaires à billes correspondent à la série 3 selon ISO 10285, avec compensation de désalignement angulaire automatique. Joint d‘étanchéité des deux côtés. Ces paliers sont constitués d‘un corps en plastique dans lequel les plaques de voie de roulement en acier sont clipsés. Le corps en plastique protège le joint d‘étanchéité. Le joint d‘étanchéité est en matière polyamide spéciale avec des coefficients de frottement faibles. Les paliers à billes sont fixés par des anneaux élastiques suivant DIN 471/472.

Tolérances recommandées :
Arbre : h6
Corps : H7

Les paliers linéaires à billes munis de joint d‘étanchéité des deux côtés doivent être graissés avant le montage.

Les capacités de charge indiquées sont valables pour l‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21510 Palier linéaire à billesavec compensation de désalignement angulaire 205 kB

Dessins (aperçu complet)

Palier linéaire à billesavec compensation de désalignement angulaire

Palier linéaire à bille avec compensation de désalignement angulaire, fermé

plus d'infos

Dessins

Palier linéaire à bille avec compensation de désalignement angulaire, fermé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

DD1D2LL1L2Charge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
CAOAcc.PrixCommander
21510-1602fermé162624,93624,61,310201120 31,53 €
21510-2002fermé203230,34531,21,620202220 39,62 €
21510-1202fermé1222213222,61,3830910 30,50 €
21510-2502fermé254037,55843,71,8539504350 52,31 €
21510-3002fermé304744,56851,71,8548005280 70,84 €
21510-4002fermé4062598060,32,1582409060 84,49 €
21510-5002fermé50757210077,32,651206013270 114,05 €

Palier linéaire à bille avec compensation de désalignement angulaire, ouverte

plus d'infos

Dessins

Palier linéaire à bille avec compensation de désalignement angulaire, ouverte

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

DD1D2EGLL1L2WCharge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
CAOAcc.PrixCommander
21510-1612ouvert.162624,9068°3624,61,39,810201120 39,62 €
21510-2012ouvert.203230,3055°4531,21,610,520202220 47,13 €
21510-3012ouvert.304744,5257°6851,71,8515,348005280 77,96 €
21510-1212ouvert.1222211,3566°3222,61,37830910 36,13 €
21510-2512ouvert.254037,51,557°5843,71,851339504350 62,07 €
21510-4012ouvert.406259058°8060,32,1521,482409060 105,13 €
21510-5012ouvert.507572055°10077,32,65241206013270 141,93 €
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
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83