norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manettes indexables en zinc avec taraudage, insert fileté en acier passivé bleu, satinées mates
06450-05_SE

Manettes indexables en zinc avec taraudage, insert fileté en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Manette avec revêtement plastique.
Insert en acier zingué passivé bleu.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06450-05_SE Manettes indexables en zinc avec taraudage, insert fileté en acier passivé bleu, satinées mates 214 kB

Dessins

Manettes indexables en zinc avec taraudage, insert fileté en acier passivé bleu, satinées mates

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseSurface
corps
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
06450-05-9031noir RAL 9005mate satinée9M3681111,521,4411,924272227,76,412 4,92 €
06450-05-9041noir RAL 9005mate satinée9M4681111,521,4411,924272227,76,412 4,92 €
06450-05-9051noir RAL 9005mate satinée9M5681111,521,4411,924272227,76,412 4,92 €
06450-05-0031noir RAL 9005mate satinée0M3910131424,5414,530333037716 5,19 €
06450-05-0041noir RAL 9005mate satinée0M4910131424,5414,530333037716 5,19 €
06450-05-0051noir RAL 9005mate satinée0M5910131424,5414,530333037716 5,19 €
06450-05-1041noir RAL 9005mate satinée1M4910131424,5414,531344047716 5,19 €
06450-05-1051noir RAL 9005mate satinée1M5910131424,5414,531344047716 5,19 €
06450-05-1061noir RAL 9005mate satinée1M6910131424,5414,531344047716 5,19 €
06450-05-2061noir RAL 9005mate satinée2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 6,52 €
06450-05-2081noir RAL 9005mate satinée2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 6,52 €
06450-05-3081noir RAL 9005mate satinée3M81416212237102454,558,580911122 7,12 €
06450-05-3101noir RAL 9005mate satinée3M101416212237102454,558,580911122 7,12 €
06450-05-4101noir RAL 9005mate satinée4M1017192727,54310276367,5951091324 8,33 €
06450-05-4121noir RAL 9005mate satinée4M1217192727,54310276367,5951091324 8,33 €
06450-05-5121noir RAL 9005mate satinée5M1223233132491231,57377,51101261526 10,41 €
06450-05-5161noir RAL 9005mate satinée5M1623233132491231,57377,51101261526 10,41 €
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
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83