norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manettes indexables en zinc avec taraudage, insert fileté en acier passivé bleu, chromées brillantes
06450-05_HV

Manettes indexables en zinc avec taraudage, insert fileté en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Manette chromé.
Insert en acier zingué passivé bleu.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06450-05_HV Manettes indexables en zinc avec taraudage, insert fileté en acier passivé bleu, chromées brillantes 216 kB

Dessins

Manettes indexables en zinc avec taraudage, insert fileté en acier passivé bleu, chromées brillantes

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseSurface
corps
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
06450-05-9036argentchromé brillante9M3681111,521,4411,924272227,76,412 6,39 €
06450-05-9046argentchromé brillante9M4681111,521,4411,924272227,76,412 6,39 €
06450-05-9056argentchromé brillante9M5681111,521,4411,924272227,76,412 6,39 €
06450-05-0036argentchromé brillante0M3910131424,5414,530333037716 6,73 €
06450-05-0046argentchromé brillante0M4910131424,5414,530333037716 6,73 €
06450-05-0056argentchromé brillante0M5910131424,5414,530333037716 6,73 €
06450-05-1046argentchromé brillante1M4910131424,5414,531344047716 6,73 €
06450-05-1056argentchromé brillante1M5910131424,5414,531344047716 6,73 €
06450-05-1066argentchromé brillante1M6910131424,5414,531344047716 6,73 €
06450-05-2066argentchromé brillante2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 8,46 €
06450-05-2086argentchromé brillante2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 8,46 €
06450-05-3086argentchromé brillante3M81416212237102454,558,580911122 9,26 €
06450-05-3106argentchromé brillante3M101416212237102454,558,580911122 9,26 €
06450-05-4106argentchromé brillante4M1017192727,54310276367,5951091324 10,81 €
06450-05-4126argentchromé brillante4M1217192727,54310276367,5951091324 10,81 €
06450-05-5126argentchromé brillante5M1223233132491231,57377,51101261526 13,54 €
06450-05-5166argentchromé brillante5M1623233132491231,57377,51101261526 13,54 €
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
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83