Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy, broušené.Upozornění:Palety s T-drážkami se používají k namontování modulárních přípravků. Tyto palety se umísťují a připevňují přímo na strojní stoly.
Přesné rozteče drážek v podélném a příčném směru zaručují vysokou reprodukční přesnost upnutí. Palety jsou přizpůsobeny stolům obráběcích strojů podle DIN55201 a strojní stoly podle JIS6337-1980.
Středicí čepy k vymezení palet na strojní stoly podle DIN 55201 objednávejte samostatně. Dodání včetně šroubů s okem s vodícími vložkami do T-drážky pro přepravu.
Další rozměry na poptávku.
Odkaz na výkres:
1) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912 (D3/D4)
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 01148 Palety, šedá litina s T drážkami 318 kB
 Technické informace pro polohování základních prvků na strojních stolech 1,5 MB

Výkresy

Palety, šedá litina s T drážkami
Palety, šedá litina s T drážkami

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLH

H4D3D4L2L3L4L5L6L7L9L10BN=Šířka
drážky
NL=Počet
v podélném
směru
NB=Počet
v příčném
směru
CADPřís.CenaObjednat
01148-31440404006023M16M123203002002001505580-1444 1 935,45 €
01148-31450505006023M16M12400200-25020075100-1444 2 548,40 €
01148-31463636306023M16M16500400200315200100125-1444 3 479,90 €
01148-31480808006023M16M166406004004003001351603201444 5 072,65 €
01148-31840404007530M16M123203002002001505580-1844 2 009,05 €
01148-31850505007530M16M12400200-25020075100-1844 2 646,15 €
01148-31863636307530M16M16500400200315200100125-1844 3 651,25 €
01148-31880808007530M16M166406004004003001351603201844 5 268,15 €