Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Zvedací kolečko

zpět
Test

Zvedací kolečko

Zvedací kolečka od společnosti orelem s integrovanou zajišťovací patkou lze dodat buď se zadním otvorem nebo s našroubovanou destičkou. Pomocí stranového klíče vel. 13 nebo integrovaným stavěcím kolečkem lze nastavit výšku zajišťovací patky. Kuličkové uložení v otočném věnci je utěsněné. Zajišťovací patka vyrobená z tvrdé pryže zaručuje optimální přilnutí k různým povrchům.
Zvedací rolny mají mnohostranné použití. Používají se jak ve výrobě, ve skladech, tak i v kancelářích a obytných prostorách na regálech, stolech nebo židlích. Zaručují tím rychlou a snadnou přepravu.
Společnost norelem nabízí zvedací kolečka s nosností až 500 kg.

Přímo k prodejně

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83