Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Ocelové upínky se zploštělou kuličkou

zpět
Test

Ocelové upínky se zploštělou kuličkou

Ocelové upínky se používají tehdy, když se mají na pracovní desce upevnit různá pevná tělesa a strojní svěrák se neosvědčil Ocelové upínky jsou konstruovány především tak, že je možno je jednoduchým způsobem nechat vhodně seřídit na každý obrobek. Přitom se musí dbát na to, aby byla ocelová upínka vždy umístěna rovnoběžně s plochou stolu nebo montážní deskou.
S plochou kuličkou na spodní straně ocelové upínky lze upevnit obrobky se šikmými povrchy bez toho, aniž by se poškodily. Kulička se automaticky přizpůsobí k upevňovanému obrobku.
Společnost norelem nabízí ocelové upínky s plochou kuličkou ve čtyřech různých provedeních.

Přímo k prodejně

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83