Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Malé dopravní pásy se používají přešdevším ve výrobě obráběcích zařízení nebo speciálním strojírenství. Jsou vhodné k přivádění a odvádění drobných dílů. Přitom se vnitřní pohon pásového dopravníku, stávající z motoru a regulátoru, provozuje elektrickým napětím 24 Voltů.
Přednosti:
- Zapotřebí je jen malý montážní prostor z důvodu vnitřího pohonu.
- Nemají žádné rušivé hrany.
- Flexibilní možnosti montáže pomocí profilového systému typu B
Sortiment výrobků společnosti norelem nabízí standardně malé dopravní pásy se šířkou pásu 60 až 200 mm a délkou 520 až 1500 mm.