Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Ozubená kolo

zpět
Test

Ozubená kola

V praxi se čelní ozubená kola většinou používají pro zvedání a spouštění břemen. Zajišťují tvarově přesný a bezprokluzový přenos sil i při změně směru otáčení.
Průměry se pohybují od 14 do 387 mm. Šířku zubu lze zvolit mezi 15 a 30 mm. Pro usnadnění montáže lze ozubená kola na přání opatřit nábojem. Společnost norelem nabízí ocelová a plastová ozubená kola v různých provedeních.

Přímo do prodejny

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83