Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Spojka pro křížové upínání
41365

Spojka pro křížové upínání

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Pomocí spojky pro křížové upnutí lze vzájemně kompaktně propojit dva 5osé kompaktní upínače/ KIPPflexX.
Lze tak upnout obrobek ze čtyř stran.
Aby se spojka pro křížové upínání vyrovnala přesně středově k příčnému vřetenu, je na obou koncích zapotřebí vždy jedno závitové břemeno a jedna vřetenová matice.
Tento výrobek je třeba přiobjednat jako příslušenství pod následujícím číslem:
Závitové vřeteno NLM 41400-999.008
Vřetenová matice NLM 41010-999.003
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 41365 Spojka pro křížové upínání 329 kB

Výkresy

Spojka pro křížové upínání

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DLCADPřís.CenaObjednat
41365-17850178 562,35 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83