Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Přizpůsobovací hřídele
41360

Přizpůsobovací hřídele

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:K nastavení upínací délky.
Dodávka s převlečnou maticí.
Adaptační hřídele se spojují pomocí jejich bočních otvorů s upínacími čelistmi.
Do každého 5osého kompaktního upínače je nutné namontovat adaptační hřídel.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 41360 Přizpůsobovací hřídele 118 kB

Výkresy

Přizpůsobovací hřídele

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ADL1Upínací rozsahCADPřís.CenaObjednat
41360-06056387420-80 149,42 €
41360-1201163813480-140 204,26 €
41360-18017638194140-200 218,40 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83