Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Stacionární 3čelisťové sklíčidlo z oceli
41194

Stacionární 3čelisťové sklíčidlo z oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Stacionární 3 čelisťová sklíčidla jsou vhodná zejména pro centrické upínání obrobků na vrtacích a frézovacích strojích. Díky flexibilnímu uspořádání upínacích čelistí v tvrdém a měkkém provedení lze bez problémů upínat obrobky různých velikostí a tvarů zevnitř i zvenku.Materiál:Ocel.Provedení: Dosedací plochy, základní těleso, broušené.
Upínací čelisti vytvrzené, broušené.
Upozornění:Při použití upínacích čelistí zohledněte číslování.
Čelisťová sklíčidla jsou přesně broušená. Tolerance W, X, Y, Z mezi sklíčidly jsou v rozmezí 0,05 mm.
Reprodukční přesnost středicího upínání s tvrdými čelistmi je v rozmezí 0,02 mm.
Posuvné základní čelisti jsou poháněny otočným věncem umístěným ve sklíčidle.
Otáčivým pohybem závitového vřetena přenáší otočný věnec sílu na základní čelisti a vyvolává synchronní pohyb upínacích čelistí směrem ven nebo dovnitř.
Nedostatečné mazání vede k nadměrnému opotřebení a ke snížení upínací síly. Dodržujte prosím pravidelné mazací intervaly.
Přednosti:Reprodukční přesnost pro středicí upínání činí ± 0,02 mm.
Plochá konstrukce.
Pro vrtačky a frézky.
Základní těleso přesně broušené.
Optimální přístup mazacího systému.
Velký průchozí otvor pro upnutí tyčového materiálu.
Ovládání šestihranným klíčem. Díky tomu je obsluha rychlá a snadná.
Měkké čelisti lze rovněž našroubovat na základní čelisti.
Příslušenství:41194-15 Upínací čelisti z oceli, měkké
Rozsah dodávkyNapínací klíč.Odkaz na výkres:
1) oboustranné upínací čelisti
2) základní čelisti
3) upevňovací šrouby
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 41194 Stacionární 3čelisťové sklíčidlo z oceli 366 kB
 Technické informace ke stacionárnímu čelisťovému sklíčidlu 525 kB

Výkresy

Stacionární 3čelisťové sklíčidlo z oceli

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloDD1D2D3D4D5B

B1B2B3B4CADPřís.CenaObjednat
41194-22022017013045147M1026136818,524,5 998,20 €
41194-27027021015560172M1028138222,727,9 1 178,75 €
41194-31531525519080210M1232169324,932,5 1 688,20 €
41194-370370305250105285M12401811831,340,6 2 287,35 €
Objednací čísloHH1H2H3H4H5SWUpínací rozsah
Vnější
Upínací rozsah
Vnitřní
Utahovací
moment
max. Nm
Upínací
síla
F (kN)
PříslušenstvíCADPřís.CenaObjednat
41194-220581840699108-16048-150782141194-15-2203 998,20 €
41194-270652043610101111-20062-190982541194-15-2703 1 178,75 €
41194-315732052612121212-25072-2401563641194-15-3153 1 688,20 €
41194-370802259515151415-30086-2901864441194-15-3703 2 287,35 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83