Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Stacionární 4čelisťové sklíčidlo z oceli
41194-10

Stacionární 4čelisťové sklíčidlo z oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Stacionární 4 čelisťová sklíčidla jsou vhodná zejména pro centrické upínání obrobků na vrtacích a frézovacích strojích. Díky flexibilnímu uspořádání upínacích čelistí v tvrdém a měkkém provedení lze bez problémů upínat obrobky různých velikostí a tvarů zevnitř i zvenku.Materiál:Ocel.Provedení: Dosedací plochy, základní těleso, broušené.
Upínací čelisti vytvrzené, broušené.
Upozornění:Při použití upínacích čelistí zohledněte číslování.
Čelisťová sklíčidla jsou přesně broušená. Tolerance W, X, Y, Z mezi sklíčidly jsou v rozmezí 0,05 mm.
Reprodukční přesnost středicího upínání s tvrdými čelistmi je v rozmezí 0,02 mm.
Posuvné základní čelisti jsou poháněny otočným věncem umístěným ve sklíčidle.
Otáčivým pohybem závitového vřetena přenáší otočný věnec sílu na základní čelisti a vyvolává synchronní pohyb upínacích čelistí směrem ven nebo dovnitř.
Nedostatečné mazání vede k nadměrnému opotřebení a ke snížení upínací síly. Dodržujte prosím pravidelné mazací intervaly.
Přednosti:Reprodukční přesnost pro středicí upínání činí ± 0,02 mm.
Plochá konstrukce.
Pro vrtačky a frézky.
Základní těleso přesně broušené.
Optimální přístup mazacího systému.
Velký průchozí otvor pro upnutí tyčového materiálu.
Ovládání šestihranným klíčem. Díky tomu je obsluha rychlá a snadná.
Měkké čelisti lze rovněž našroubovat na základní čelisti.
Příslušenství:41194-15 Upínací čelisti z oceli, měkkéRozsah dodávkyNapínací klíč.Odkaz na výkres:
1) oboustranné upínací čelisti
2) základní čelisti
3) upevňovací šrouby
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 41194-10 Stacionární 4čelisťové sklíčidlo z oceli 355 kB
 Technické informace ke stacionárnímu čelisťovému sklíčidlu 525 kB

Výkresy

Stacionární 4čelisťové sklíčidlo z oceli

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloLL1L2B

B1B2B3B4B5B6DD1G
pro
válcový šroub
HH1H2CADPřís.CenaObjednat
41194-10-21516518144215165261446818,524,513040M10571839 1 108,60 €
41194-10-2502001817425020028174822327,916055M12652043 1 289,15 €
41194-10-31025018218310250322189324,932,520070M14722250 1 752,60 €
41194-10-380310222743803104027411731,240,6260100M16852556 2 394,30 €
Objednací čísloH3H4H5SWRUpínací rozsah
Vnější
Upínací rozsah
Vnitřní
Utahovací
moment
max. Nm
Upínací
síla
F (kN)
PříslušenstvíCADPřís.CenaObjednat
41194-10-2155,59914664-12855-128681541194-15-2154 1 108,60 €
41194-10-2506101017835-16262-162931841194-15-2504 1 289,15 €
41194-10-31061212211046-20072-2001372241194-15-3104 1 752,60 €
41194-10-380715152313510-26590-2651562541194-15-3804 2 394,30 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83