Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Opěrné lišty pro přichycení
41345

Opěrné lišty pro přichycení

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vytvrzená ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Opěrné lišty jsou vhodné pro nastavování hloubky upnutí obrobku u 5osých kompaktních upínačů.
U opěrné lišty 17 mm účinek přítlak < deformace hran.

Dodávka se uskutečňuje po párech.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 41345 Opěrné lišty pro přichycení 85,9 kB

Výkresy

Opěrné lišty pro přichycení

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BHCADPřís.CenaObjednat
41345-09003129012 108,32 €
41345-09003179017 113,78 €
41345-125031212512 124,76 €
41345-125031712517 130,24 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83