Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Provedení A
41375-0012
Upínky pro M12, šestihranný šroub M12x55 třída pevnosti 12.9, podložky pro upínací nářadí.

41375-0016
Upínky pro M16, šestihranný šroub M16x60 třída pevnosti 12.9, podložky pro upínací nářadí.


Provedení B
41375-1412
Upínky pro M12, šestihranný šroub M12x55 třída 12.9, podložky pro upínací nástroje,
matice pro T-drážky 14, kámen do vodicí drážky, šroub s válcovou hlavou M6x12.

41375-1816
Upínky pro M16, šestihranný šroub M16x60 třída pevnosti 12.9, podložky pro upínky,
matice pro T-drážky rozměry drážky 18, kámen do vodicí drážky, šroub s válcovou hlavou. M6x12.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 41375 Sada upínek 230 kB

Výkresy (celkový přehled)

Sada upínek

Sada upínek_tvar A

více informací

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníTyp provedeníBB1DLL1CADPřís.CenaObjednat
41375-0012Abez vodicí vložky do drážky4012,8M1211567,2 203,70 €
41375-0016Abez vodicí vložky do drážky4016,8M1611567,2 234,49 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83