Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Souprava pro kruhové upínání
41350

Souprava pro kruhové upínání

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nástrojová ocel.Provedení: Upínací čelist kalená, bez povrchové úpravy.
Kolíky kalené, brynýrované.
Upozornění:K upínání kruhových obrobků.
Maximální upínací zdvih upínacích čelistí 1 mm.

Dodávka se uskutečňuje po párech.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 41350 Souprava pro kruhové upínání 276 kB

Výkresy

Souprava pro kruhové upínání

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BRozpětí síly
min. - max.
CADPřís.CenaObjednat
41350-090359020 mm - 250 mm 631,35 €
41350-1253512520 mm - 320 mm 744,05 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83