Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Opěrné lišty, šroubovací
41345

Opěrné lišty, šroubovací

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Opěrné lišty šroubovatelné jsou vhodné k nastavování výšky dosedací plochy obrobku.
Přefrézováním našroubovaných opěrných lišt lze dosáhnout libovolné upínací hloubky obrobku. Tímto lze dosáhnout velmi vysoké přesnosti strojního stolu.
 
Dodávka se uskutečňuje po párech.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 41345 Opěrné lišty, šroubovací 103 kB

Výkresy

Opěrné lišty, šroubovací

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BHCADPřís.CenaObjednat
41345-09005159015 255,66 €
41345-125051512515 284,20 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83