|
|
28004_BOkénka olejoznaku, provedení B, s reflektorem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro z termoplastu, z polyamidu. Reflektor z plastu.Provedení: Pouzdro průhledné, vysoká mechanická pevnost, odolné vůči stárnutí materiálu, teplotní odolnost až do 90 °C, odolné vůči rozpouštědlům, avšak ne vůči alkoholu a mrazu. Ploché těsnění, bezazbestové. Reflektor bílý.Na vyžádání:Těsnění z pryže (NBR).Odkaz na výkres:1) Ploché těsnění 2) Kontrolní označení 3) Reflektor StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
28004-222038 | B | 22 | G3/8 | 12 | 6,5 | 12 | 18 | 7 |  | | 1,14 € | | 28004-228012 | B | 28 | G1/2 | 16 | 8 | 12 | 24 | 15 |  | | 1,31 € | | 28004-235034 | B | 36 | G3/4 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 |  | | 1,79 € | | 28004-243100 | B | 42 | G1 | 30 | 9 | 16 | 36 | 25 |  | | 2,46 € | | 28004-251114 | B | 51 | G1 1/4 | 32 | 10 | 17 | 42 | - |  | | 3,89 € | | 28004-258112 | B | 58 | G1 1/2 | 39 | 10 | 21 | 50 | - |  | | 4,93 € | | 28004-274200 | B | 74 | G2 | 48 | 12 | 20 | 64 | - |  | | 6,74 € | | 28004-2221615 | B | 22 | M16X1,5 | 12 | 6,5 | 12,5 | 18 | 7 |  | | 1,14 € | | 28004-2251815 | B | 25,5 | M18X1,5 | 14 | 6 | 12,5 | 21 | 10 |  | | 1,15 € | | 28004-2282015 | B | 28 | M20X1,5 | 16 | 7,5 | 12 | 24 | 15 |  | | 1,31 € | | 28004-2282215 | B | 28 | M22X1,5 | 16 | 7,5 | 12,5 | 24 | 15 |  | | 1,37 € | | 28004-2362615 | B | 36 | M26X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 |  | | 2,14 € | | 28004-2362715 | B | 36 | M27X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 |  | | 2,23 € | | 28004-2514015 | B | 51 | M40X1,5 | 32 | 10 | 17 | 42 | - |  | | 4,14 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|