|
|
28004_AOkénka olejoznaku, provedení A, bez reflektoru |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál, provedení:Pouzdro z termoplastického polyamidu, průhledné, vysoká mechanická pevnost, odolné vůči stárnutí materiálu, teplotní odolnost u oleje až do 100 °C, u vody až do 70 °C, odolné vůči rozpouštědlům, avšak ne vůči alkoholu. Ploché těsnění bezazbestové. Reflektor z plastu, bílý.Na vyžádání:Těsnění z pryže (NBR).Odkaz na výkres:1) Ploché těsnění 2) Kontrolní označení 3) Reflektor StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
28004-120014 | A | 20,5 | G1/4 | 12 | 8 | 8,5 | 17 | 5 |  | | 0,83 € | | 28004-122038 | A | 22 | G3/8 | 12 | 6,5 | 12 | 18 | 7 |  | | 0,93 € | | 28004-128012 | A | 28 | G1/2 | 16 | 8 | 12 | 24 | 15 |  | | 1,02 € | | 28004-135034 | A | 36 | G3/4 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 |  | | 1,37 € | | 28004-143100 | A | 42 | G1 | 30 | 9 | 16 | 36 | 25 |  | | 1,90 € | | 28004-151114 | A | 51 | G1 1/4 | 32 | 10 | 17 | 42 | - |  | | 3,88 € | | 28004-158112 | A | 58 | G1 1/2 | 39 | 10 | 21 | 50 | - |  | | 4,76 € | | 28004-174200 | A | 74 | G2 | 48 | 12 | 20 | 64 | - |  | | 6,65 € | | 28004-1201415 | A | 20 | M14X1,5 | 12 | 7,5 | 8 | 17 | 5 |  | | 0,83 € | | 28004-1221615 | A | 22 | M16X1,5 | 12 | 6,5 | 12,5 | 18 | 7 |  | | 0,93 € | | 28004-1251815 | A | 25,5 | M18X1,5 | 14 | 6 | 12,5 | 21 | 10 |  | | 0,93 € | | 28004-1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 16 | 7,5 | 12 | 24 | 15 |  | | 1,02 € | | 28004-1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 16 | 7,5 | 12,5 | 24 | 15 |  | | 1,05 € | | 28004-1362615 | A | 36 | M26X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 |  | | 1,77 € | | 28004-1362715 | A | 36 | M27X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 |  | | 1,85 € | | 28004-1514015 | A | 51 | M40X1,5 | 32 | 10 | 17 | 42 | - |  | | 4,01 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|