|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4404. Provedení: Ocel, pozinkovaná. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Provedení | A | A1 | A2 | B | D | D1 | L | L1 | R | T | Pevnost N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27657-00810 | ocel | A | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 8 | 3,4 | 8 | 3 | 4 | 1,5 | 180 |  | | 6,69 € | | 27657-00816 | ocel | A | 40 | 10 | 16 | 20 | 8 | 4,3 | 8 | 3 | 10 | 2 | 500 |  | | 7,61 € | | 27657-01016 | ocel | A | 40 | 10 | 16 | 20 | 10 | 4,3 | 9 | 3 | 10 | 2 | 800 |  | | 7,61 € | | 27657-01316 | ocel | A | 40 | 10 | 16 | 20 | 13 | 4,3 | 9,5 | 3 | 10 | 2 | 1200 |  | | 7,61 € | | 27657-008101 | nerezová ocel | A | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 8 | 3,4 | 8 | 3 | 4 | 1,5 | 180 |  | | 14,11 € | | 27657-008161 | nerezová ocel | A | 40 | 10 | 16 | 20 | 8 | 4,3 | 8 | 3 | 10 | 2 | 500 |  | | 14,11 € | | 27657-010161 | nerezová ocel | A | 40 | 10 | 16 | 20 | 10 | 4,3 | 9 | 3 | 10 | 2 | 800 |  | | 14,11 € | | 27657-013161 | nerezová ocel | A | 40 | 10 | 16 | 20 | 13 | 4,3 | 9,5 | 3 | 10 | 2 | 1200 |  | | 14,11 € | |
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Provedení | A | A1 | A2 | B | D | D1 | L | L1 | R | T | Pevnost N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27657-10410 | ocel | B | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 4 | 3,4 | 5 | 2 | 4 | 1,5 | 180 |  | | 7,13 € | | 27657-10610 | ocel | B | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 6 | 3,4 | 7 | 4 | 4 | 1,5 | 180 |  | | 7,13 € | | 27657-10616 | ocel | B | 40 | 10 | 16 | 20 | 6 | 4,3 | 7 | 4 | 10 | 2 | 500 |  | | 8,07 € | | 27657-10816 | ocel | B | 40 | 10 | 16 | 20 | 8 | 4,3 | 11 | 5 | 10 | 2 | 1200 |  | | 8,07 € | | 27657-104101 | nerezová ocel | B | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 4 | 3,4 | 5 | 2 | 4 | 1,5 | 180 |  | | 14,11 € | | 27657-106101 | nerezová ocel | B | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 6 | 3,4 | 7 | 4 | 4 | 1,5 | 180 |  | | 13,66 € | | 27657-106161 | nerezová ocel | B | 40 | 10 | 16 | 20 | 6 | 4,3 | 7 | 4 | 10 | 2 | 500 |  | | 13,66 € | | 27657-108161 | nerezová ocel | B | 40 | 10 | 16 | 20 | 8 | 4,3 | 11 | 5 | 10 | 2 | 1200 |  | | 13,66 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|