|
|
27657_AÚhlová kování A |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4404.Provedení: Ocel, pozinkovaná. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Provedení | A | A1 | A2 | B | D | D1 | L | L1 | R | T | Pevnost N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27657-00810 | ocel | A | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 8 | 3,4 | 8 | 3 | 4 | 1,5 | 180 | | | 6,47 € | | 27657-00816 | ocel | A | 40 | 10 | 16 | 20 | 8 | 4,3 | 8 | 3 | 10 | 2 | 500 | | | 7,36 € | | 27657-01016 | ocel | A | 40 | 10 | 16 | 20 | 10 | 4,3 | 9 | 3 | 10 | 2 | 800 | | | 7,36 € | | 27657-01316 | ocel | A | 40 | 10 | 16 | 20 | 13 | 4,3 | 9,5 | 3 | 10 | 2 | 1200 | | | 7,36 € | | 27657-008101 | Nerezová ocel | A | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 8 | 3,4 | 8 | 3 | 4 | 1,5 | 180 | | | 13,65 € | | 27657-008161 | Nerezová ocel | A | 40 | 10 | 16 | 20 | 8 | 4,3 | 8 | 3 | 10 | 2 | 500 | | | 13,65 € | | 27657-010161 | Nerezová ocel | A | 40 | 10 | 16 | 20 | 10 | 4,3 | 9 | 3 | 10 | 2 | 800 | | | 13,65 € | | 27657-013161 | Nerezová ocel | A | 40 | 10 | 16 | 20 | 13 | 4,3 | 9,5 | 3 | 10 | 2 | 1200 | | | 13,65 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|