Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyetherurethan.Provedení: Buněčný polyetherurethan.Upozornění:Tlumicí desky z buněčného polyetherurethanu mohou účinně absorbovat rázové namáhání a trvalé zátěže.

Tlumicí desky lze dodatečně opracovávat a rozměrově upravovat.
Dále lze spojovat několik tlumicích desek vedle sebe a zvětšovat tak tlumicí plochu.

Červená = měkký.
Zelená = střední.
Bordeaux = tvrdý.
Teplotní rozsah:-30 °C až +70 °C.Na vyžádání:Další hustoty.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 26150 Tlumicí desky z polyuretanu 179 kB
 Technické informace pro tlumicí desky 266 kB

Výkresy

Tlumicí desky z polyuretanu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
B

HLHustota
(kg/m3)
Statická
trvalá zátěž
(N/mm2)
Dynamický
rozsah zatížení
(N/mm2)
CADPřís.CenaObjednat
26150-100125165červená10012,51001650,0100,016 3,83 €
26150-100250165červená100251001650,0100,016 6,68 €
26150-100125460zelená10012,51004600,1700,260 8,65 €
26150-100250460zelená100251004600,1700,260 15,33 €
26150-1001251000bordeaux10012,510010001,9002,800 21,03 €
26150-1002501000bordeaux1002510010001,9002,800 37,18 €
26150-200125165červená20012,52001650,0100,016 15,33 €
26150-200250165červená200252001650,0100,016 26,69 €
26150-200125460zelená20012,52004600,1700,260 34,57 €
26150-200250460zelená200252004600,1700,260 61,33 €
26150-2001251000bordeaux20012,520010001,9002,800 84,13 €
26150-2002501000bordeaux2002520010001,9002,800 148,75 €